Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Salida 4 mA ... 20 mA |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1,3 W | |
Consumo de potencia | max. 1,7 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 3- | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA | |
Tensión disponible | aprox. 16,5 V a 20 mA | |
Salida | ||
Conexión | terminales 9+, 10-, 11+ | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA , Carga máx. 1000 Ohm , con HART ≥230 Ohm | |
Rizado | ≤ 0,05 % del rango de la señal de salida | |
Características de transferencia | ||
Desviación | ≤ 0,03 % del rango de la señal de salida (salida de tensión) ≤ 0,05 % del rango de la señal de salida (salida de corriente) |
|
Temperatura | ≤ 20 ppm/K | |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 40 kHz (-1 dB); 0 ... 100 kHz (-6 dB) área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0 ... 40 kHz (-1 dB); 0 ... 100\ (-6 dB) |
|
Tiempo de subida | 10 µs | |
Tiempo de caída | 10 µs | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | Aislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7369 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC (Tamb = -20°C to +60°C) | |
Entrada | EEx ia IIC | |
Tensión | 25,2 V CC | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 587 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet KFD2-STC3-Ex1 | 163 KB | |
Datenblatt KFD2-STC3-Ex1 | 165 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada UL cUL | LINK | --- |
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GD | 2968 KB | |
USA UL | LINK | --- |