Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico 3RG6023-3AF00-PF

3RG6023-3AF00-PF

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  3RG6023-3AF00-PF

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: 3RG6023-3AF00-PF

Hoja de datos: 3RG6023-3AF00-PF

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet / DatenblattPDF103 KB

Documentos : 3RG6023-3AF00-PF

Instrucciones resumidas, Información de seguridadTipo de archivoTamaño
Brief instructions / KurzanleitungPDF483 KB

Aprobaciones y Certificados: 3RG6023-3AF00-PF

Certificados de conformidadTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF53 KB