Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

Privacy Policy: Information to be provided according to Article 13 General Data Protection Regulation (GDPR)

La aplicación Pepperl+Fuchs SmartBridge ha sido desarrollada por Pepperl+Fuchs SE y está disponible en varias plataformas. La aplicación Pepperl+Fuchs SmartBridge permite el uso de la interfaz SmartBridge creada por Pepperl+Fuchs SE. Con la interfaz SmartBridge y la aplicación SmartBridge, pueden consultarse los datos de estado y proceso de los dispositivos IO-Link y modificarlos desde su teléfono móvil, sean de la marca que sean.

A continuación, de conformidad con el artículo 13 del RGPD, le informamos del tipo de datos personales que serán tratados en relación con el uso de la aplicación SmartBridge, así como el alcance y los fines del tratamiento de dichos datos.

1. Nombre y detalles de contacto del encargado del tratamiento y responsable interno de la protección de datos
Encargado del tratamiento de los datos:

Pepperl+Fuchs SE (en adelante "Pepperl+Fuchs")

Lilienthalstrasse 200

68307 Mannheim, Alemania

Correo electrónico: info@de.pepperl-fuchs.com

Tel.: +49 621 776-0

Fax: +49 621 776-1000

Responsable de la protección de datos:

El responsable de la protección de datos de Pepperl+Fuchs está disponible en la dirección postal mencionada anteriormente, con el destinatario "FAO Mr. Beckers" (A/A del Sr. Beckers), o por correo electrónico en dsb@de.pepperl-fuchs.com.

2. Instalación de la aplicación SmartBridge

La aplicación SmartBridge está disponible a través de plataformas de ventas gestionadas por terceros, conocidas con el nombre de app stores. La descarga puede requerir el registro previo en la app store correspondiente y la instalación del software de la app store. Pepperl+Fuchs no tiene autoridad sobre la recopilación, el tratamiento y el uso de datos personales relacionados con el registro y las descargas desde la app store o del software de la app store correspondiente. A este respecto, la única autoridad responsable es la empresa que gestiona las respectivas app stores. Pepperl+Fuchs solo trata los datos necesarios para la descarga de la aplicación SmartBridge en su dispositivo. Si es necesario, póngase en contacto con los proveedores de la correspondiente app store para obtener más información. 

3. Acceso a funciones y servicios

Para garantizar el funcionamiento correcto y apropiado del sistema SmartBridge, la aplicación SmartBridge debe acceder a varias funciones y servicios de su dispositivo móvil. A continuación, encontrará información sobre las funciones o servicios a los que se accede, para qué fin y qué ocurre con los datos obtenidos:

Acceso a la cámara: Esta función es necesaria para leer un código 2D que permitirá autenticar la conexión entre una interfaz SmartBridge y su dispositivo móvil; no recopilamos más datos para otros fines.
Establecimiento de un acceso a una conexión WiFi: Esta función es necesaria para verificar si hay disponible una conexión WiFi correcta para establecer una conexión apropiada; no recopilamos más datos para otros fines.
Acceso a la interfaz Bluetooth: Esta función es necesaria a fin de permitir el intercambio de datos entre la interfaz SmartBridge y la aplicación SmartBridge en el dispositivo móvil; no recopilamos más datos para otros fines.

4. Recopilación y tratamiento de datos personales, así como el tipo y la finalidad

La aplicación SmartBridge trata los siguientes datos, clasificados como datos personales de acuerdo con el RGPD:

Dirección IP: cada dispositivo conectado a Internet requiere una dirección única para la transmisión de datos denominada dirección IP. Debido al modo en que funciona Internet, el almacenamiento de la dirección IP durante al menos un periodo de tiempo corto es técnicamente inevitable. Las direcciones IP no se almacenan ni se someten a tratamiento adicional alguno.

5. Fundamentos jurídicos para el tratamiento

Tratamos sus datos personales para fines relacionados con nuestros intereses legítimos de conformidad con el punto (f) del artículo 6 (1) del RGPD, para garantizar la seguridad técnica y la disponibilidad de la aplicación SmartBridge.

6. Destinatarios o categorías de destinatarios

Sus datos se usarán exclusivamente en el marco de las directivas legales. Por norma general, sus datos serán tratados por empleados de Pepperl+Fuchs que necesiten esta información para cumplir con sus obligaciones legales. La aplicación SmartBridge hace uso de los servicios de Amazon Web Services "S3" y "API Gateway", para lo cual es necesario poner datos a disposición de estos proveedores de servicios externos. La única finalidad es el uso de datos personales en nuestro nombre de acuerdo con un determinado contrato ("Responsable del tratamiento" tal y como se define en el artículo 28 del RGPD). 

7. Duración del almacenamiento y criterios para definir esta duración

La dirección IP se borra en cuanto deja de ser necesaria para los fines de tratamiento especificados. Esto tiene lugar después de hacer uso de la aplicación SmartBridge.

8. Derechos del sujeto de los datos

De conformidad con las disposiciones generales artículo 12 del RGPD, tiene derecho de acceso de conformidad con el artículo 15 del RGPD. derecho a la rectificación de conformidad con el artículo 16 del RGPD, derecho a la eliminación de conformidad con el artículo 17 del RGPD, derecho a la restricción del tramitación de conformidad con el artículo 18 del RGPD, también el derecho a la portabilidad de los datos de conformidad con el artículo 20 del RGPD. También tiene el derecho de presentar una denuncia ante una autoridad supervisora de conformidad con el artículo 77 del RGPD.

9. Derecho a oponerse

Siempre que el tratamiento de sus datos personales se efectúe de acuerdo con intereses legítimos de conformidad con el punto (f) del artículo 6 (1) del RGPD, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el artículo 21 del RGPD, siempre que haya motivos para hacerlo basándose en su situación particular.

Si desea ejercer su derecho a oponerse, envíe un correo electrónico a dsb@de.pepperl-fuchs.com.