|
| |
Product |
|
|
'EJB2A.D.PS.DIS.025.3PN.2NO' är nu tillagd på din bevakniningslista.
EJB2A.D.PS.DIS.025.3PN.2NO` finns redan på din bevakniningslista.
|
Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO, Labeling '0 - I', Auxiliary contacts - 2x NO, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Aluminum enclosure, Ex d and Ex tb certified, Padlockable switch, Degree of protection IP66, Function: switch disconnector, Enclosure: aluminum alloypa |
|
|
|
'EJB4A.D.PS.DIS.063.3PN.2NO' är nu tillagd på din bevakniningslista.
EJB4A.D.PS.DIS.063.3PN.2NO` finns redan på din bevakniningslista.
|
Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO, Labeling '0 - I', Auxiliary contacts - 2x NO, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Aluminum enclosure, Ex d and Ex tb certified, Padlockable switch, Degree of protection IP66, Function: switch disconnector, Enclosure: aluminum alloypa |
|
|
|
'EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO' är nu tillagd på din bevakniningslista.
EJB4A.D.PS.DIS.100.3PN.2NO` finns redan på din bevakniningslista.
|
Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO, Labeling '0 - I', Auxiliary contacts - 2x NO, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Aluminum enclosure, Ex d and Ex tb certified, Padlockable switch, Degree of protection IP66, Function: switch disconnector, Enclosure: aluminum alloypa |
|
|
|
'EJB*.D.PS.DIS.*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
EJB*.D.PS.DIS.*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Various contact configurations and pole numbers, Labeling '0 - I', Ex d and Ex tb certified, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Aluminum enclosure, Degree of protection IP66, Function: switch disconnector, Enclosure: aluminum alloypa |
|
|
|
'EXPC*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
EXPC*` finns redan på din bevakniningslista.
|
3-pole non-reversing contactors for Division 1 / Zone 1, Preconfigured line and load ports, Copper-free cast aluminum housing Type 4X / IP66, Breather drain and hinged cover standard, Incorporates Eaton XT IEC Power Control contractors, Function: Power control, Enclosure: Copper-free aluminum alloy or 316L stainless steelpa |
|
|
|
'F* SD' är nu tillagd på din bevakniningslista.
F* SD` finns redan på din bevakniningslista.
|
Various contact configurations and pole numbers, Labeling 'OFF - ON', Ex d and Ex tD certified, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Aluminum enclosure, Gas group IIC, Degree of protection IP66, Function: switch disconnector, Enclosure: aluminum alloypa |
|
|
|
'F7-DOL*' är nu tillagd på din bevakniningslista.
F7-DOL*` finns redan på din bevakniningslista.
|
Various power ratings available, Coil voltage 415V, Ex d and Ex tD certified, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Gas group IIB, Aluminum enclosure, Suitable for Ex d motors, Degree of protection IP66, Function: direct online starter, Enclosure: aluminum alloypa |
|
|
| |