Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Visor-Ex® 01 DZ1, ATEX / IECEx Zone 1 (gas only) |
Hardware | ||
---|---|---|
Kamera | Zwei zentrale 16-MP-Kameras 4:3 Bildformat mit Taschenlampen- und Benachrichtigungs-LED 6fach optischer Zoom mit Flüssiglinse für schnellen Autofokus und integriertem Laser (Class 1) |
|
Scanner | Basic: QR, EAN-13 Erweitert: 2D, Aztec, mehrere Barcodes |
|
Sensoren | 9-Achsen-Sensor (Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass) | |
Lautsprecher | 85 dB-Lautsprecher für laute Umgebungen | |
Mikrofon | Mikrofon-Array für Sprachbefehle und Echounterdrückung Mehrsprachige Sprachbefehle |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Auflösung | 640 x 400 aktive Farbmatrix OLED-Display | |
Kontrast | 1 : 10.000 | |
Helligkeit | Bis zu 2000 nits | |
Tasten | Touchpad | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion mit 3,7 V / 4400 mAh / 16,28 Wh (verbaut) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP54 | |
Anschluss | 3,5 mm Klinkenanschluss (für optionalen Kopfhörer und Mikrofon) Koax-Anschluss Magnetischer USB-Anschluss |
|
Masse | Kopfeinheit: ca. 180 g Pocket Unit: ca. 300 g |
|
Abmessungen | ||
B x H x T | Kopfeinheit: 212 mm x 53 mm x 53 mm Pocket Unit: 82 mm x 148 mm x 20 mm |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
ATEX-Zertifikat | IBExU22ATEX1054 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx IBE 22.0002X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ib op is IIC T4 Gb Ta = -20 °C to +50 °C |
|
Allgemeine Informationen | ||
Hinweis | Der Visor-Ex 01 ist nur mit dem Smart-Ex 02 mit Kamera kombinierbar! | |
Lieferumfang | Visor-Ex® 01 inkl. Pocket Unit (mit verbautem Akkupack) Koaxialkabel Ladekabel Smart-Ex 02 Halterung für Visor-Ex 01 Ladegerät Kabelführung Gürtelclip Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19060302 |
ECLASS 12.0 | 19060302 |
ECLASS 11.0 | 19060302 |
ECLASS 10.0.1 | 19060302 |
ECLASS 9.0 | 19060302 |
ECLASS 8.0 | 19060302 |
ECLASS 5.1 | 27230240 |
ETIM 9.0 | EC002487 |
ETIM 8.0 | EC002487 |
ETIM 7.0 | EC002487 |
ETIM 6.0 | EC002487 |
ETIM 5.0 | EC002487 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Visor-Ex 01 / Kurzanleitung - Visor-Ex 01 | ALL | 1279 KB | |
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 18 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Safety Note / Sicherheitshinweis | ALL | 673 KB | |
Handbücher | |||
Manual / Handbuch | ALL | 885 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe IBExU | IBExU22ATEX1054 X | ALL | 1695 KB | |
Worldwide IBExU | IECEx IBE 22.0002X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5247 | ALL | 213 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|