Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Feldstation, Polyester (GRP) |
Steckplätze | ||
---|---|---|
Buskoppler | 0 | |
Busabschluss | 0 | |
Versorgung | 1 | |
E/A-Module (einfache Breite) | max. 24 | |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 12 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Schraubklemmen, max. 10 mm2 | |
Bemessungsspannung | 24 V DC/115 V AC/230 V AC , abhängig vom Netzteil | |
Redundanz | nein | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61439-1:2012 (J.9.2.2 b) , EN 61439-2:2012 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Schlagfestigkeit | EN 60079-0 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schlagfestigkeit | 7J | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | abnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | Versorgung (Ex e): 2 x M25 (∅ 10 mm ... 18 mm) System (Ex e): 1 x M20 (∅ 6 mm ... 12 mm) Feldsignale (Ex i): 65 x M16 (∅ 4 mm ... 8 mm) |
|
Material | ||
Gehäuse | kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP) | |
Oberfläche | Eigenfarbe schwarz | |
Kabelverschraubung | Polyamid (PA) | |
Dichtung | Gehäuse: geschäumtes Silikon Kabelverschraubung: Chloropren |
|
Materialstärke | Gehäusekörper: 6 mm Gehäusedeckel: 4 mm |
|
Masse | ca. 19 kg , ohne Module | |
Abmessungen | (B x H x T) 600 x 480 x 241,5 mm |
|
Höhe | 480 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 241,5 mm | |
Befestigung | Durchgangsbohrungen Ø7,0 mm | |
Erdung | interne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 97 ATEX 1075 X | |
Kennzeichnung | II 2(1)G Ex db eb ia mb q [ia Ga/ib] IIC T4 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da/ib] IIIC T130°C Db |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2018 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-5:2015 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015 , EN 60079-31:2014 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC000200 |
ETIM 8.0 | EC000200 |
ETIM 7.0 | EC000200 |
ETIM 6.0 | EC000200 |
ETIM 5.0 | EC000200 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich und in der industriellen Umwelttechnik.
Glasfaserverstärktes Polyester sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Es ist einfach in der Handhabung und leicht. Der Oberflächenwiderstand verhindert elektrostatische Aufladung.
Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 12 doppelt breite E/A-Module oder 24 einfach breite E/A-Module ausgestattet.
Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Platzsparende Erweiterung für bestehende Anlagen | GER | 300 KB | |
Applikationsbericht - Redundanz der Kommunikation für ungestörten Betrieb | GER | 530 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme Typ LB und FB für digitale Anbindung analoger Feldgeräte | GER | 208 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 141 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 808 KB | |
FB-Hardware-Handbuch | GER | 9182 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas (Maritime) Marine | 22449/C0 BV | ALL | 590 KB | |
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Europe PTB ATEX Category 2 (1) GD | PTB 97 ATEX 1075 X | ALL | 639 KB | |
Worldwide PTB IECEx Certificate of Conformity Certificate | IECEx PTB 18.0036X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2430C | ALL | 101 KB |