İstisnasız güvenlik.

Maksimum güvenlik için benzersiz ultrasonik teknoloji ile elementlerin üstesinden gelinmesi.

Kategori 3 PL d'ye uygun USi®-safety Ultrasonik Sensör Sistemi

PL d sertifikası

Her Alanda Güvenlik İçin Ultrasonik Teknoloji

USi-safety ultrasonik sensör sistemi, zorlu ve tozlu ortamlarda veya dış mekanlarda güvenlik uygulamaları için çığır açan yeni bir sistemdir. Son teknoloji ürünü ultrasonik teknolojinin kullanılması ve bunun sağladığı tüm avantajlar sayesinde makineler ve araçlar güvenilir şekilde korunabilir.
Her Duruma Uygun Akıllı Tasarım

Her Duruma Uygun Akıllı Tasarım

Kontrol arayüzünden ayrı minyatür ultrasonik transdüserler, USi-safety'nin dar kurulum durumlarında bile kullanılmasına olanak tanır. Transdüserlerin özel tasarımı, sensörün ±17° ve ±5° yayılım açılarıyla eliptik, üç boyutlu bir ses alanını kapsamasını sağlayarak gelişmiş bir güvenlik seviyesi sağlar.
Manipülasyona Karşı Korumalı

Manipülasyona Karşı Korumalı

Güvenlik işlevlerinin manipüle edilme olasılığının önlenmesi, güvenlik uygulamalarında sık görülen bir zorluktur. USi-safety, sensör sisteminin sapmaları hemen kaydedebilmesi ve güvenlik işlevinin çalışmaya devam edebilmesi için bir makine parçasının referans hedef olarak kullanıldığı bir öğretme sürecini destekler.
Hızlı Parametrelendirme ve Otomatik Belgeleme

Hızlı Parametrelendirme ve Otomatik Belgeleme

Kapsamlı parametrelendirme yazılımı ve belgeleme, ultrasonik sensör sisteminin devreye alınmasını kullanıcılar için hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca parametrelendirme yazılımı, periyodik testleri başlatmak ve gerekli güvenlik doğrulaması için tam otomatik bir şekilde güvenlik protokolleri oluşturmak üzere de kullanılabilir.




Bir Değerlendirme Ünitesinde İki adet Kategori 3 PL d Güvenlik Sistemi

USi-safety değerlendirme ünitesi

USi-safety ultrasonik sensör sisteminin değerlendirme ünitesine iki adede kadar ultrasonik transdüser bağlanabilir. Her biri tek hata toleransına, 2 kanallı yapıya sahiptir. Bu nedenle, iki bağımsız sensör kanalının her biri ile güvenilir koruma sağlanabilir. Yalnızca bir ultrasonik transdüser bağlı olsa bile güvenli bir sensör sistemi sağlanır. Kategori 3 PL d'ye uygun bir sinyal çıkışı ve güvenli OSSD çıkışları, bağlı her transdüser için bir güvenlik kontrolörüne sinyal çıkışı göndermek üzere kullanılabilir.

Üç metreye kadarkablo uzunluklarına sahip ultrasonik transdüserlerin ayrılabilir özellikli tasarımı ile birlikte sistem, bir alanda sol/sağ veya ileri/geri hareketlerin korunması gereken uygulamalarda (örneğin otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV)) çok verimli şekilde kullanılabilir. Buna ek olarak en yüksek kolektif algılama aralığını sağlamak üzere her iki ses alanında doğrudan birbirine bitişik ve hatta çakışan şekilde odaklandığı uygulamalar kullanılabilir (örneğin çalışma hücresine erişimi kontrol etmek için kullanılan bir ses perdesi olarak).

Teknoloji

Özellikle Geniş Algılama Aralığı için Eliptik Ses Alanı

USi-safety ses alanı

Geleneksel ultrasonik sensörler akustik sinyalleri radyal simetrik bir ses demeti şeklinde yayarken USi-safety ile bu güçlü bir eliptik ses alanı şeklini alır. ±17°/±5° yayılım açısı, bir düzlemde özellikle geniş bir algılama aralığı ve diğerinde dar bir algılama aralığı oluşturur. Bu, ultrasonik transdüserlerin dar kurulum durumlarında monte edilmesini sağlar.

Bu nedenle sistem, zemin seviyesinin hemen üstünde veya bir duvara yakın yerlerde bile başarıyla kullanılabilir. Aynı zamanda, 3-D alanları yakalamak için optimize edilen bu teknoloji, sensörün sarkan ya da zemine yakın anahtarlama hedeflerini veya engelleri algılamasını sağlar.

Sistem

USi-safety ultrasonik sensör sistemi; bir değerlendirme ünitesi, en fazla iki ultrasonik transdüser, bir sıcaklık sensörü ve yazılımdan oluşur. Bileşenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için sağdaki Tabber menüsüne tıklayın.

USi-safety sistemi

Bileşenler

Değerlendirme Ünitesi
Ultrasonik Transdüserler
Sıcaklık Sensörü
Yazılım
USi-safety
Değerlendirme ünitesinde bağlı ultrasonik transdüserler, kendi donanımları ve bileşenlerin doğru çalıştığından emin olmak için birbirini izleyen iki mikrodenetleyici bulunur. Bu, EN ISO 13849-1'e uygun olarak sistemde tek hata toleransı sağlar. Ultrasonik transdüserlerin bağlantılarına ve güvenli, kısa devre ve çapraz devre izlemeli OSSD çıkışlarına ek olarak sıcaklık sensörüne yönelik bir giriş ve PC üzerinden parametrelendirme için bir USB arayüzü de vardır.

Uygulama Örnekleri

Sahada USi-safety (Video)

USi-safety'nin nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinin: Animasyonumuz, sistemin nasıl çalıştığını ve teknik iyileştirmeleri gösterir.





Çatal Ucunda Çarpışma Önleme

Çatal Ucunda Çarpışma Önleme

Sürücüsüz forkliftlerin çarpışmalarını güvenilir bir şekilde önlemek, USi-safety ultrasonik sensör sistemi için ideal bir kullanım alanıdır. Ultrasonik teknoloji; kir, sıcaklık, hava akımları ve neme karşı dirençli olduğundan, bu otomatik yönlendirmeli taşıma sistemlerinin (AGT) kullanım alanını önemli ölçüde genişletir. Ayrıca USi-safety, çatal kollarının palete girmesinin hemen önündeki ölü bandı bile güvenli şekilde izleyebilir. Bu da normal güvenlik onaylı sistemlerin hiçbirinin şimdiye kadar başa çıkamadığı bir zorluktur. Özel olarak geliştirilen algoritma, USi-safety ile donatılmış birden fazla otomatik kılavuzlu taşıma sistemi arasında çapraz iletişimi önler.

Hastanelerde Güvenli Baş Üstü Konveyörler

Hastanelerde Güvenli Baş Üstü Konveyörler

Otomatik yönlendirmeli taşıma sistemleri birçok hastanede bulunabilir. Bu özel uygulamada; çamaşır, ilaç ve gıda gibi malzemelerin gideceği yere taşındığı metal döner konteynerlerin olduğu bir baş üstü konveyör bulunur. AGT sistemi bodrum katlarda ikmal geçitlerinden geçerek döner konteynerleri alır ve bunları özel şaftlar vasıtasıyla istenilen istasyona ulaştırır. USi-safety cihazları, AGT sisteminin şasisine entegrasyon için idealdir. Serbestçe konumlandırılabilen ultrasonik transdüserler, özelleştirilmiş montaj setleri kullanılarak sağda ve solda önceden tanımlanmış bir açıyla sabitlenir. Konteyner tutucu döndüğünde transdüserlerin ayrılmasını önlemek için her biri panonun alt kenarı ile sızdırmaz hale gelir.

Tankların Otonom Taşınmasına Yönelik Güvenilir Yanal Koruma

Büyük Tankların Otonom Taşınmasına Yönelik Güvenilir Yanal Koruma

Kimyasal endüstrisinde 20 metre kadar uzunluktaki tanklar, aynı şekilde geniş otomatik yönlendirmeli araçlarla (AGV) sahada taşınabilir. Ayrıca rotalar, diğer araçlar ve yürüyen ya da bisiklet süren insanlar tarafından da kullanılır. AGV, bir etiket izi ile elektronik bağlantı kullanılarak kontrol edilir. Ancak uzun tanklar viraj alırken ve özellikle de bu noktalarda yanal çarpışma koruması için uygun bir büyük yarıçap gerektirir. Aracın her iki tarafında çeşitli USi-safety ultrasonik sensörleri yerleştirilir. Çok kompakt ultrasonik transdüserler, tekerlek alanı gibi diğer sensör tiplerinin uymadığı yerlere monte edilebilir. Ses hüzmesi, taşıma sırasında yan alanın temassız kontrolünü sağlayan akustik bir "sensör" işlevi görür. Cihazlar, tanımlı bir güvenlik alanındaki tüm engelleri güvenilir bir şekilde algılar. Gerekirse güvenlik çıkışları, araç kontrol sistemine müdahale eder.

Şerit Yönlendirmeli AGV'lerde Kişisel Güvenlik

Şerit Yönlendirmeli AGV'lerde Kişisel Güvenlik

Şerit yönlendirmeli AGV'ler, zemine uygulanan bir şeridi takip eder ve malları bir istasyondan diğerine taşır. Bu süreçte araçların belirlenmiş ulaşım yollarının, insanların yollarıyla kesişmesi söz konusu olabilir. Bu tür alanlarda, hem kişisel koruma hem de kesintisiz taşıma sağlamak için AGV'ler ile insanlar arasındaki çarpışmalardan kaçınılmalıdır. Bu amaçla, ultrasonik transdüserlerin algılama aralığı parametrelendirme yazılımı aracılığıyla koşullara hızlı ve kolay bir şekilde uyarlanabilir. Güvenlik alanı için güvenli OSSD çıkışlarına ek olarak sensör sisteminde kanal başına bir sinyal çıkışı da bulunur (örneğin AGV hızını azaltmak veya bir uyarı sinyali vermek için).

Ahşap Sektöründe Makine Koruması

Ahşap Sektöründe Makine Koruması

Genellikle makineler fotoelektronik ışık perdeleri ile korunur. Ancak, örneğin havada uçuşan ahşap tozu veya diğer parçacıklar yanlış alarmlara neden olabilir ve makine güvenli duruma geçer. İşleme devam etmek için ışık ızgarasının temizlenmesi ve makinenin manuel olarak yeniden başlatılması gerekir. Ultrasonik teknoloji sayesinde "ses perdesi" olarak kullanılan USi-safety, ahşap tozuna ve diğer parçacıklara karşı duyarsızdır ve zorlu ortamlara dayanabilir. Optik sensörlerden farklı olarak USi-safety'nin temiz tutulması gerekmez ve üretim süreci, yanlış alarmlarla gereksiz yere kesintiye uğramaz. Tüm bunlarla birlikte makine hâlâ güvenilir bir şekilde korunmaktadır. Aynı zamanda sistem, sabit makinelerde öğretme fonksiyonu sayesinde öğretme imkanı sunar. Bu, manipülasyon koruması için kullanılabilir. Bu referans hedef manipülasyon nedeniyle artık tanınmıyorsa sistem güvenli duruma geçer.

USi-industry Sensor System

You Might Also Be Interested In …

If you want to use the outstanding features of the USi-safety in non-safety or low-level safety applications up to category 2 PL c, the USi-industry is the right choice for you. The USi-safety's sister system offers a cost-efficient solution for many automation tasks.

Ultrasonik Sensör Uzmanlarına Güvenin

Güvenebileceğiniz Şirket İçi Kalite

Ultrasonik Sensör Şirket İçi Yeterlilik

Pepperl+Fuchs ultrasonik sensörleri, transdüser geliştirme ve üretiminin yapıldığı kendi teknoloji merkezimizde üretilir. İleri görüşlü uzman ekibimiz, 30 yıldan uzun süredir geleceğin çözümleri için ultrasonik teknolojide ilerleme sağlamak üzere sürekli olarak çalışmaktadır. Bu, müşterilerimizin her zaman pazardaki en yüksek performanslı ürünlere sahip olduğu anlamına gelir.

Bu yaklaşım, ürün seçiminde ve optimum uygulama çözümlerinde en yüksek düzeyde esneklik için çok sayıda patent ve yenilikle desteklenen sektördeki en geniş portföyü ortaya koymuştur. Standart portföyümüze ek olarak Pepperl+Fuchs, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verecek bilgi ve altyapıya sahiptir.

Üstelik kapsamlı aksesuar serimiz, zorlu kurulum koşullarında veya özel uygulamalar, özel programlama ve koordineli bağlantı teknolojisine yönelik özelleştirilmiş entegrasyon için doğru modülleri sunar. Bu modüller, her sensör uygulamasını yüksek performanslı, geleceğe hazır bir sistem çözümüne dönüştürür.






Ultrasonik Teknoloji Kılavuzları - Hemen Ücretsiz İndirin!

Teknoloji Kılavuzları Ultrasonik_Sensörler

İndirilebilir belgelerimizle uzmanlığı sizinle paylaşıyoruz. Ultrasonik sensörlerle ilgili teknoloji kılavuzlarımızınücretsiz dijital kopyalarını almak için kaydolun! Bu sensörler, uygulamalarınız için ideal sensörü seçmenize ve cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Bize Ulaşın