選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

清洗 + 正壓系統的運作原理

圖示的思考過程

1. 何謂「排空與加壓」?

「吹掃與加壓」是一種防護措施,其運作原理是先使用壓縮空氣或保護性氣體對封閉空間進行吹掃,以清除危險氣體,隨後維持正壓狀態以防止此類氣體重新進入——藉此使封閉空間內的標準電氣設備能夠在危險區域安全運作。

2. 哪些標準是相關的?

NFPA 496 是類別/分區分類的標準,而 IEC 60079-2 則是區域劃分的標準。但這些僅是吹掃與加壓的規範,僅是整體解決方案的一環。 外殼與內部設備的配線、溫度及材質亦需納入考量。例如:進出外殼的配線不屬於吹掃系統的一部分,必須另行防護。區域分類將決定可採用的材料及必須遵循的標準。

3. 有害氣體、粉塵或氣體與粉塵混合環境之基本操作

適用於危險氣體環境

為清除密閉空間內的所有可燃氣體,必須執行吹掃作業。為確保安全,每單位自由密閉空間體積須達到特定體積的保護性氣體。NFPA 496標準要求進行四次體積更換,而IEC60079-2標準則要求五次體積更換。透過測量或認證密閉空間內的氣體流量,可確保空間已徹底完成吹掃。

在保護外殼完成吹掃後,必須維持其內部壓力。為使外殼保持加壓狀態,需引入低流速的保護性氣體,以確保外殼壓力高於最低安全壓力值。該壓力值依循NFPA 496或IEC60079-2標準規定。 由於門窗、導管/電纜密封套等處存在洩漏,多數外殼需持續輸送保護氣體以維持加壓狀態。

適用於有害粉塵環境

危險粉塵必須先從封閉空間中進行物理性清除。完成清潔後,該空間將被密封並加壓。加壓過程通常採用低流速的保護性氣體,使其壓力維持在最低安全壓力以上,具體參照NFPA 496或IEC60079-2標準。 由於門窗、導管/電纜密封套等處存在洩漏,多數保護外殼需持續輸送保護性氣體。因洩壓閥通常需配備無法排出粉塵顆粒的火花熄滅器,故不執行吹掃程序。

針對有害粉塵與氣體

機櫃必須先清除所有可燃性粉塵,再徹底排淨所有易燃氣體。加壓組件保持不變,但最低安全壓力可能有所差異。通常,危險性粉塵需在機櫃內維持較高的安全壓力,具體數值取決於所採用的加壓標準。

在成功完成保護外殼的排空與/或清潔及加壓程序後,設備即可安全運作。若壓力降至安全最低值以下,則需採取應變措施。根據所採用的標準及區域分類,應變措施可能包含:立即切斷保護外殼電源(或依預定時間執行關機程序),或觸發視覺/聽覺警報以喚起操作員注意,此時可維持保護外殼通電狀態。

所有系統均須配備壓力釋放閥,以排出機箱內的過剩壓力。即使在僅含粉塵的環境中,亦須安裝壓力釋放裝置,因為調壓器可能失效,導致過量氣流進入機箱。

4. 用於清洗和加壓的工具是什麼?

保護性氣體用於沖洗和加壓封閉空間。在大多數工廠環境中,此類氣體為壓縮空氣。某些應用會使用瓶裝空氣,另有些則採用氮氣等惰性氣體。規劃保護性氣體供應時,必須考量以下參數:

  • 保護性氣體供應必須保持潔淨。請參照系統標準與參數來確認所需空氣類型。為維持氣體品質,應始終加裝調壓器與過濾器。
  • 應使用調壓閥以維持恆定流量進行加壓。在執行吹掃作業時,可能還需計算封閉空間內的體積交換量。未經調壓的氣源可能導致劇烈壓力波動。若壓力低於最低值,系統可能發生中斷或停機。過高壓力則會導致封閉空間內的視窗、密封件及填料函變形或損壞。
  • 請確保保護性氣體的來源具備處理系統最大流量之能力。
  • 請確保供電至保護外殼的保護電源線路具備足夠容量,以應對最大流量需求——此情況通常發生於吹掃階段。

5. 清除的條件為何?

啟動期間,假設設備運轉時,機櫃內部存在足以引發火災風險的可燃氣體濃度。

吹掃法是將所有可燃氣體從機櫃中排出,使濃度降至危險氣體的爆炸下限(LEL)以下。 影響安全保護外殼所需時間的變因包括:氣體進出保護外殼的流量、保護外殼尺寸、所需換氣次數、內部結構配置及保護外殼強度。若保護外殼含多個隔間,則需將保護氣體管線佈設於關鍵位置,確保所有死角均能徹底沖洗。 吹掃時間長短取決於採用的標準規範,但通常為:

  • NFPA 496:4 體積變化 / 10 體積變化(適用於馬達)

吹掃通常需要將保護性氣體以受控流量注入外殼,並設置尺寸適當的排氣閥門。若危險氣體比空氣重,最佳做法是將排氣口設置在外殼底部,保護性氣體供應口則置於頂部。然而,確保外殼內全部空間均被徹底沖洗乾淨才是更關鍵的要點。 在認證封閉裝置時,認證機構可能要求進行測試以驗證標示的時長是否確實足夠。請預先確認是否需要此項測試,並向認證機構提出詢問。

大型封裝結構可能導致排氣困難,因為其外殼保護減壓閥的開啟壓力會隨之升高。壓力取決於表面積,因此更大的表面積意味著更大的作用力:

  • 箱體尺寸 = 3 x 5 x 1.5 英尺 = 22.5 立方英尺
  • 圍欄門尺寸 = 2 x 4 英尺
  • 在箱體壓力下流量 = 30標準立方英尺/分鐘,4英寸水柱(27.6英寸水柱 = 1磅/平方英寸)
  • 在箱體壓力下的流量 = 12標準立方英尺/分鐘(2英寸水柱壓力下)(27.6英寸水柱壓力 = 1磅/平方英寸)
  • 體積交換次數 = 4 次(單位:次)即:psi = 4 / 27.6 = 0.1445 psi

採用30標準立方英尺每分鐘(scfm)作為吹掃流量時,封閉空間壓力將維持在約4英寸水柱(in wc)或0.1445磅每平方英寸(psi)。

  • 此門承受的壓力為 8 (平方英尺) × 0.1445 (磅/平方英吋) × 144 (平方英吋/平方英尺) = 166 磅。吹掃時間 = 4 次體積交換 × 22.5 平方英尺 / 30 標準立方英尺/分鐘 = 3 分鐘

採用12標準立方英尺每分鐘(scfm)作為吹掃流量時,封閉空間壓力將維持在約2英寸水柱(in wc)或0.0725磅每平方英寸(psi)。

  • 此門承受的壓力為 8 (平方英尺) × 0.0725 (磅/平方英寸) × 144 (平方英寸/平方英尺) = 83 磅。吹掃時間 = 4 次體積交換 × 22.5 平方英尺 / 12 標準立方英尺/分鐘 = 7.5 分鐘。

有時較大的外殼可加固以承受更高壓力。

6. 加壓有哪些要求?

在完成吹掃或除塵作業後,需對設備外殼進行加壓處理。加壓措施能防止有害氣體重新侵入設備內部。為避免門窗、導管密封件、電纜密封套等部位發生洩漏,必須持續向設備內部輸送保護性氣體。 加壓流量通常低於吹掃流量及洩壓閥開啟壓力,但某些情況下需高於洩壓閥開啟壓力以達到冷卻機櫃之效。設定機櫃壓力時

,務必確保壓力值高於系統精確最低安全壓力,且低於壓力洩放閥的破裂壓力。 舉例而言,若最低安全壓力設定為0.25英寸水柱,且洩壓閥破裂壓力為1.0英寸水柱,則應將機櫃加壓壓力設定為0.5英寸水柱。此較高壓力值可有效降低供壓下降時觸發警報或系統關閉的風險。

7. 哪些類型的裝置可以受到保護?

大多數電子設備皆可獲得保護,但使用前可能需要進行輕微修改。若設備置於不適合危險氣體環境的封閉空間內,則該設備將成為清洗 + 正壓系統的一部分。若設備完全密封,則必須打開設備,使保護性氣體得以流經設備內部進行吹掃。有關最小開口要求,請參閱相關規範標準。 微晶片、電晶體、電容器等電子元件未必需要通風。若設備需修改以符合吹掃加壓要求,務必與製造商確認此舉不會影響產品保固與安全性。

親愛的訪客,本頁面已通過人工智慧技術進行翻譯,以儘快為您提供翻譯內容。您覺得翻譯效果如何?我們非常重視您的回饋!