Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBB2-V3-E0-Y83901

NBB2-V3-E0-Y83901
  • Serie base
  • 2 mm enrasado
  • 3 hilos CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB2-V3-E0-Y83901

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 1000 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd3560 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3 mm - 0,2 mm
Radio de flexión> 12 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
Longitud2 m
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 0,4 Nm
Dimensiones
Altura10,2 mm
Anchura27,8 mm
Longitud16 mm
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
Details: NBB2-V3-E0-Y83901

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.