Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN3-F31-U8-V125
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Polaridad de salida | CA/CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 |
Factor de reducción rCu | 0,38 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,04 |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V CA/CC |
Frecuencia de conmutación | 25 Hz |
Histéresis | tip. 3 % |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | si |
Caída de tensión | ≤ 8 V |
Corriente de trabajo | 4 ... 400 mA |
Corriente residual | ≤ 1,7 mA |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 529 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
|
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II |
| Tensión nominal de aislamiento | 253 V |
| Resistencia de tensión de impacto de medición | 4 kV |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho 1/2"-20 UN |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 33,5 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Longitud | 36 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-F31-U8-V125
Design / Simulation:
NBN3-F31-U8-V125
Homologaciones:
NBN3-F31-U8-V125
Productos asociados:
NBN3-F31-U8-V125
Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
Accesorios |
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
Conector hembra, M12, 5 polos, cable PVCfa |
|
|
|
|
Câble de connexion, 1/2" - 20 UNF, câble PVC 5 pôlesfa |
|
|
|
|
fa |
|