Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ5-18GK-SN-Y43392
Datos generales |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | funciones con seguridad |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V 1) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | PP |
Superficie frontal | PP |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Longitud | 39 mm |
| Diámetro | 18 mm |
ATEX |
datos para la área Ex | |
| Identificación | II 2 G EEx ia IIC T6 |
| Tipo apropiado | NJ 5-18GK-SN... |
| Capacidad efectiva interna | ≤ 120 nF |
| Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 200 µH |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ5-18GK-SN-Y43392
Product Documentation:
NJ5-18GK-SN-Y43392
Design / Simulation:
NJ5-18GK-SN-Y43392
Homologaciones:
NJ5-18GK-SN-Y43392