Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RC10-14-N0-10M
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Instalación | |
Diámetro interno | 10 mm |
Cilíndro de medición | 9S20K |
| Diámetro | 2,5 mm |
| Longitud | 4 mm |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz |
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 6150 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0165F |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 10 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Cable | |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable |
Dimensiones | |
| Altura | 32,5 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Longitud | 20 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
RC10-14-N0-10M
Hoja de datos:
RC10-14-N0-10M
Documentos
:
RC10-14-N0-10M
Aprobaciones y Certificados:
RC10-14-N0-10M