Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SJ3,5-N-2,5M LITZE
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Anchura de la ranura | 3,5 mm |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm |
Instalación | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz |
Histéresis | 0,41 ... 0,6 mm |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | cordónes flexibles LiY , 2,5 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT/PPS |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 15 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Longitud | 19,5 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
SJ3,5-N-2,5M LITZE
Hoja de datos:
SJ3,5-N-2,5M LITZE
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
Datasheet SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 196 KB
|
Datasheet SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 161 KB
|
Fiche de données SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 166 KB
|
Datenblatt SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 162 KB
|
Scheda tecnica SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 165 KB
|
Datasheet SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 191 KB
|
Folha de dados SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 160 KB
|
Hoja de datos SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 171 KB
|
Datasheet SJ3,5-N-2,5M LITZE | PDF | 160 KB
|
CAD+CAE:
SJ3,5-N-2,5M LITZE
Aprobaciones y Certificados:
SJ3,5-N-2,5M LITZE