Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SJ3,5-N LED-Y38999
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Anchura de la ranura | 3,5 mm |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm |
Instalación | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz |
Histéresis | 0,1 ... 0,4 mm |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | cordónes flexibles LiY , 500 mm |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT/PPS |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 15 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Longitud | 19,5 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
SJ3,5-N LED-Y38999
Hoja de datos:
SJ3,5-N LED-Y38999
Documentos
:
SJ3,5-N LED-Y38999
CAD+CAE:
SJ3,5-N LED-Y38999
Aprobaciones y Certificados:
SJ3,5-N LED-Y38999