Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de ranura inductivo SJ3,5-N-K37

SJ3,5-N-K37
  • Serie estándar


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SJ3,5-N-K37

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3000 Hz
Histéresis0,41 ... 0,6 mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd5270 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0091X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 99 ATEX 2219 X
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexióncordónes flexibles LiY , 500 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19,5 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
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
Details: SJ3,5-N-K37

Hoja de datos: SJ3,5-N-K37

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF723 KB
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Fiche de données SJ3,5-N-K37PDF719 KB
Datenblatt SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Scheda tecnica SJ3,5-N-K37PDF719 KB
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF725 KB
Folha de dados SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Hoja de datos SJ3,5-N-K37PDF720 KB
Datasheet SJ3,5-N-K37PDF733 KB

Documentos : SJ3,5-N-K37

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF183 KB
Návod k poużitíPDF175 KB
Instruktions manualPDF172 KB
Instruction manualPDF175 KB
KasutusjuhendPDF169 KB
KäyttöohjePDF168 KB
Manuel d'instructionsPDF178 KB
BetriebsanleitungPDF175 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF184 KB
HandleidingPDF174 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF173 KB
Használati útmutatóPDF177 KB
Manuale di istruzioniPDF175 KB
Lietošanas pamācībaPDF173 KB
Instrukciju vadovasPDF175 KB
Instrukcja obsługiPDF176 KB
Manual de instruçõesPDF177 KB
Manual de utilizarePDF177 KB
Návod na poużitiePDF176 KB
Navodila za uporaboPDF173 KB
Manual de instruccionesPDF177 KB
ManualPDF171 KB

CAD+CAE: SJ3,5-N-K37

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP65 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ69 KB

Aprobaciones y Certificados: SJ3,5-N-K37

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF135 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.