NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,25 | |
Factor de reducción rCu | 0,2 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz | |
Histéresis | tip. % | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conformidad con la normativa | ||
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC apantallado , 16 m | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 10,2 mm | |
Anchura | 27,8 mm | |
Longitud | 16 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 222 KB | |
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 177 KB | |
Fiche de données NJ2-V3-N-Y33233 | 182 KB | |
Datenblatt NJ2-V3-N-Y33233 | 177 KB | |
Scheda tecnica NJ2-V3-N-Y33233 | 180 KB | |
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 215 KB | |
Folha de dados NJ2-V3-N-Y33233 | 176 KB | |
Hoja de datos NJ2-V3-N-Y33233 | 187 KB | |
Datasheet NJ2-V3-N-Y33233 | 176 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | 29293 KB |