Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de ranura inductivo SJ2-N-Y43897

SJ2-N-Y43897
  • Serie estándar


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SJ2-N-Y43897

Descripción del producto
Versión ATEX
Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura2 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 5000 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexióncordónes flexibles LIFYW , 500 mm
Sección transversal0,06 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Dimensiones
Altura12 mm
Anchura8 mm
Longitud8 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ2-N-Y43897

Hoja de datos: SJ2-N-Y43897

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet SJ2-N-Y43897PDF224 KB
Datasheet SJ2-N-Y43897PDF200 KB
Fiche de données SJ2-N-Y43897PDF209 KB
Datenblatt SJ2-N-Y43897PDF200 KB
Scheda tecnica SJ2-N-Y43897PDF209 KB
Datasheet SJ2-N-Y43897PDF299 KB
Folha de dados SJ2-N-Y43897PDF200 KB
Hoja de datos SJ2-N-Y43897PDF217 KB
Datasheet SJ2-N-Y43897PDF199 KB

Documentos : SJ2-N-Y43897

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF182 KB
Návod k poużitíPDF173 KB
Instruktions manualPDF172 KB
Instruction manualPDF174 KB
Instruction manualPDF55 KB
KasutusjuhendPDF168 KB
KäyttöohjePDF166 KB
Manuel d'instructionsPDF56 KB
Manuel d'instructionsPDF177 KB
BetriebsanleitungPDF175 KB
BetriebsanleitungPDF57 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF184 KB
HandleidingPDF173 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF171 KB
Használati útmutatóPDF176 KB
Manuale di istruzioniPDF52 KB
Manuale di istruzioniPDF174 KB
Lietošanas pamācībaPDF171 KB
Instrukciju vadovasPDF174 KB
Instrukcja obsługiPDF175 KB
Manual de instruçõesPDF176 KB
Manual de utilizarePDF176 KB
Návod na poużitiePDF175 KB
Navodila za uporaboPDF171 KB
Manual de instruccionesPDF176 KB
Manual de instruccionesPDF54 KB
ManualPDF170 KB

CAD+CAE: SJ2-N-Y43897

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP100 KB

Aprobaciones y Certificados: SJ2-N-Y43897

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF347 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.