NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Instalación | ||
Diámetro interno | 10 mm | |
Cilíndro de medición | ||
Diámetro | 2,5 mm | |
Longitud | 4 mm | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 | |
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 210 mm | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 32,5 mm | |
Anchura | 25 mm | |
Longitud | 20 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet RJ10-N-0,21M | 183 KB | |
Datasheet RJ10-N-0,21M | 147 KB | |
Fiche de données RJ10-N-0,21M | 152 KB | |
Datenblatt RJ10-N-0,21M | 147 KB | |
Scheda tecnica RJ10-N-0,21M | 151 KB | |
Datasheet RJ10-N-0,21M | 179 KB | |
Folha de dados RJ10-N-0,21M | 146 KB | |
Hoja de datos RJ10-N-0,21M | 157 KB | |
Datasheet RJ10-N-0,21M | 144 KB |