Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ3-18GK-S1N-130
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | enrasado en St37 |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,4 mm |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 1 |
Factor de reducción rCu | 1 |
Factor de reducción r1.4301 | 0 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 200 Hz |
Histéresis | tip. 0,1 % |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | max. 1 mA |
| Placa de medición detectada | ≥ 3 mA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | PPS; Ryton R4 |
Superficie frontal | PPS; Ryton R4 |
Grado de protección | IP65 |
Dimensiones | |
| Longitud | 39 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Nota | sólo para metales -NE |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ3-18GK-S1N-130
Hoja de datos:
NJ3-18GK-S1N-130
Documentos
:
NJ3-18GK-S1N-130
CAD+CAE:
NJ3-18GK-S1N-130
Aprobaciones y Certificados:
NJ3-18GK-S1N-130
Productos asociados:
NJ3-18GK-S1N-130
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|