Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ1,5-V3-N-150-Y181591

NJ1,5-V3-N-150-Y181591


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ1,5-V3-N-150-Y181591

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición1,5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,22 mm
Factor de reducción rAl 0,25
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 1000 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo Gc (ic)PF 15CERT3613 X
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 150 °C (32 ... 302 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable FEP apantallado , 16 m
Sección transversal3 x 38 mm2
Material de la carcasaryton R4
Grado de protecciónIP67
Cable
Radio de flexión> 7,5 diámetros de cable
Dimensiones
Altura9,2 mm
Anchura27,8 mm
Longitud16 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
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
Details: NJ1,5-V3-N-150-Y181591

Documentos : NJ1,5-V3-N-150-Y181591

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF167 KB
Návod k poużitíPDF162 KB
Instruktions manualPDF161 KB
Instruction manualPDF161 KB
KasutusjuhendPDF157 KB
KäyttöohjePDF157 KB
Manuel d'instructionsPDF162 KB
BetriebsanleitungPDF163 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF169 KB
HandleidingPDF160 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF161 KB
Használati útmutatóPDF162 KB
Manuale di istruzioniPDF160 KB
Lietošanas pamācībaPDF160 KB
Instrukciju vadovasPDF162 KB
Instrukcja obsługiPDF162 KB
Manual de instruçõesPDF162 KB
Manual de utilizarePDF162 KB
Návod na poużitiePDF163 KB
Navodila za uporaboPDF160 KB
Manual de instruccionesPDF162 KB
ManualPDF159 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ1,5-V3-N-150-Y181591

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PDF1092 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF99 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.