Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RC10-E2-C-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Diámetro interno | 10 mm |
Rango de medición | Aprendizaje del punto de conmutación |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Tensión nominal de aislamiento | 60 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, verde/amarillo/rojo |
Elementos de indicación y manejo |
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN , Ajuste del punto de conmutación |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | PA 66 |
Grado de protección | IP65 |
Clase de protección | II |
Dimensiones | |
| Altura | 34 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 60 mm |
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
RC10-E2-C-V1
Hoja de datos:
RC10-E2-C-V1
Documentos
:
RC10-E2-C-V1
Productos asociados:
RC10-E2-C-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|