Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de ranura inductivo SC3,5-N0-GN

SC3,5-N0-GN
  • 3,5 mm anchura de la ranura


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SC3,5-N0-GN

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 mm , tipo 6 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3000 Hz
Histéresis0,11 ... 0,2 mm
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexióncordónes flexibles PVC , 500 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19,5 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SC3,5-N0-GN

Hoja de datos: SC3,5-N0-GN

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF218 KB
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF194 KB
Fiche de données SC3,5-N0-GNPDF201 KB
Datenblatt SC3,5-N0-GNPDF198 KB
Scheda tecnica SC3,5-N0-GNPDF202 KB
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF226 KB
Folha de dados SC3,5-N0-GNPDF197 KB
Hoja de datos SC3,5-N0-GNPDF208 KB
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF196 KB

Documentos : SC3,5-N0-GN

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF190 KB
Návod k poużitíPDF181 KB
Instruktions manualPDF179 KB
Instruction manualPDF181 KB
KasutusjuhendPDF175 KB
KäyttöohjePDF174 KB
Manuel d'instructionsPDF185 KB
BetriebsanleitungPDF181 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF192 KB
HandleidingPDF180 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF179 KB
Használati útmutatóPDF184 KB
Manuale di istruzioniPDF181 KB
Lietošanas pamācībaPDF179 KB
Instrukciju vadovasPDF180 KB
Instrukcja obsługiPDF184 KB
Manual de instruçõesPDF183 KB
Manual de utilizarePDF183 KB
Návod na poużitiePDF182 KB
Navodila za uporaboPDF179 KB
Manual de instruccionesPDF183 KB
ManualPDF178 KB

CAD+CAE: SC3,5-N0-GN

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP66 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ62 KB

Aprobaciones y Certificados: SC3,5-N0-GN

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF346 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.