Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBB2-V3-E1

NBB2-V3-E1
  • Serie base

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB2-V3-E1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1000 Hz
Protección contra la inversión de polaridadtodos los conductores
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresIEC / EN 60947-5-2:2004
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura10,2 mm
Anchura27,8 mm
Longitud16 mm
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
Details: NBB2-V3-E1

Hoja de datos: NBB2-V3-E1

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet NBB2-V3-E1PDF146 KB
Datasheet NBB2-V3-E1PDF80 KB
Fiche de données NBB2-V3-E1PDF81 KB
Datenblatt NBB2-V3-E1PDF81 KB
Scheda tecnica NBB2-V3-E1PDF83 KB
Datasheet NBB2-V3-E1PDF144 KB
Folha de dados NBB2-V3-E1PDF81 KB
Hoja de datos NBB2-V3-E1PDF84 KB
Datasheet NBB2-V3-E1PDF81 KB

Documentos : NBB2-V3-E1

Información técnicaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsPDF130 KB
EinbaubedingungenPDF132 KB

CAD+CAE: NBB2-V3-E1

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP82 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.