Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ5-30GK-S1N-Y37296

NJ5-30GK-S1N-Y37296
  • 5 mm enrasado en ST37 / 1.0037
  • Objetos no ferromagnéticos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ5-30GK-S1N-Y37296

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado en St37
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,05 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1
Factor de reducción r1.43010
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 150 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamax. 1 mA
Placa de medición detectada≥ 3 mA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m
Sección transversal0,5 mm2
Material de la carcasaPP
Superficie frontalPP
Grado de protecciónIP68
Cable
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro30 mm
Notasólo para metales -NE
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ5-30GK-S1N-Y37296

Documentos : NJ5-30GK-S1N-Y37296

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
Instruction manualPDF42 KB
Manuel d'instructionsPDF45 KB
BetriebsanleitungPDF47 KB
Manuale di istruzioniPDF42 KB
Manual de instruccionesPDF44 KB
Información técnica
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NJ5-30GK-S1N-Y37296

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP55 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ5-30GK-S1N-Y37296

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.