Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ4-12GK-SN-Y197959
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1500 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable silicona , 3 m |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | PP |
Superficie frontal | PP |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Nota | Tuercas, 1.4305 / AISI 303 |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ4-12GK-SN-Y197959
Hoja de datos:
NJ4-12GK-SN-Y197959
Documentos
:
NJ4-12GK-SN-Y197959
Aprobaciones y Certificados:
NJ4-12GK-SN-Y197959