Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RJ10-N
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Instalación | |
Diámetro interno | 10 mm |
Cilíndro de medición | |
| Diámetro | 2,5 mm |
| Longitud | 4 mm |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 15 mm |
ATEX |
datos para la área Ex | |
| Capacidad efectiva interna | ≤ 25 nF |
| Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 10 µH |
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
RJ10-N