Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NMB10-18GH50-E2-V1
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NMB10-18GM50-E2-V1-F

NMB10-18GM50-E2-V1-F
  • 10 mm enrasado
  • Superficie activa metal
  • Carcasa de una sola pieza de acero inoxidable (V4A; 1.4435)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NMB10-18GM50-E2-V1-F

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición10 mm
Instalaciónenrasado en St37
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 8,1 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,25
Factor de reducción r1.43010,5 (0,9 para un espesor de 2 mm)
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Condiciones de montaje
A0 mm
B16 mm
C30 mm
F60 mm
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 300 Hz
Histéresis3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensión≤ 2 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual≤ 0,1 mA
Corriente en vacío≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 40 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos límites
Presión de trabajo estático60 bar (870,2 psi) máx.
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa24 g
Dimensiones
Longitud63,5 mm
Diámetro18 mm
Información general
Dimensiones de instalaciónx: 18 mm
y: ≥ 4 mm
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
Details: NMB10-18GM50-E2-V1-F

CAD+CAE: NMB10-18GM50-E2-V1-F

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP109 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ65 KB

Aprobaciones y Certificados: NMB10-18GM50-E2-V1-F

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationPDF451 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1234 KB

Productos asociados: NMB10-18GM50-E2-V1-F

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.