NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Anchura de la ranura | 2 mm | |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
Instalación | ||
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | cordónes flexibles LIFYW , Sensor Conector enchufable Hirschmann, MASEI 3100 |
|
Sección transversal | 0,06 mm2 , Sensor | |
Material de la carcasa | PBT, iniciador GV5H , carcasa del contador |
|
Grado de protección | IP67 , Sensor | |
Dimensiones | ||
Altura | 12 mm | |
Anchura | 8 mm | |
Longitud | 8 mm |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 183 KB | |
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 116 KB | |
Fiche de données SJ2-N-Y205242 | 117 KB | |
Datenblatt SJ2-N-Y205242 | 118 KB | |
Scheda tecnica SJ2-N-Y205242 | 119 KB | |
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 182 KB | |
Folha de dados SJ2-N-Y205242 | 117 KB | |
Hoja de datos SJ2-N-Y205242 | 119 KB | |
Datasheet SJ2-N-Y205242 | 118 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |