Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN3-F31-E8-K-3D
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,2 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | todos los conductores |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Conexión (del sistema) | 5 m, cable PVC |
Sección transversal (del sistema) | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 33,5 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Longitud | 36 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-F31-E8-K-3D
Design / Simulation:
NBN3-F31-E8-K-3D