Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | enrasado en St37 |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Factor de reducción rAl | 1 |
Factor de reducción rCu | 1,1 |
Factor de reducción r1.4301 | 0 |
Factor de reducción rSt37 | 0 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 15 Hz |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 10 µA tip. 0,1 µA a 25 °C |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | acero inoxidable |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 54 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Design / Simulation:
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Productos asociados:
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|