Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NCB2-V3-N0-Y276438

NCB2-V3-N0-Y276438
  • 2 mm enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB2-V3-N0-Y276438

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 2000 Hz
Histéresistip. 3 %
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, verde
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2260 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0451
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 130 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura10,2 mm
Anchura27,8 mm
Longitud16 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
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
Details: NCB2-V3-N0-Y276438

Documentos : NCB2-V3-N0-Y276438

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF191 KB
Návod k poużitíPDF182 KB
Instruktions manualPDF181 KB
Instruction manualPDF182 KB
Instruction manualPDF47 KB
KasutusjuhendPDF176 KB
KäyttöohjePDF175 KB
Manuel d'instructionsPDF48 KB
Manuel d'instructionsPDF186 KB
BetriebsanleitungPDF184 KB
BetriebsanleitungPDF50 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF193 KB
HandleidingPDF183 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF180 KB
Használati útmutatóPDF186 KB
Manuale di istruzioniPDF45 KB
Manuale di istruzioniPDF184 KB
Lietošanas pamācībaPDF181 KB
Instrukciju vadovasPDF182 KB
Instrukcja obsługiPDF185 KB
Manual de instruçõesPDF185 KB
Manual de utilizarePDF185 KB
Návod na poużitiePDF183 KB
Navodila za uporaboPDF180 KB
Manual de instruccionesPDF186 KB
Manual de instruccionesPDF47 KB
ManualPDF180 KB

Aprobaciones y Certificados: NCB2-V3-N0-Y276438

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationPDF412 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF29293 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FMPDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing ULPDF294 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF347 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.