Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aproximadamente 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz | |
Adecuado para técnica 2:1 | si , con protección contra polarización inversa | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 10660 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable silicona , 2 m Manguera protectora L = 25 cm |
|
Disposición de conexiones | Manguera protectora acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 Atornillado MS58 chapado en níquel |
|
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | Valox (PBT) | |
Dimensiones | ||
Longitud | 30 mm | |
Diámetro | 14 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NJ2-11-SN-G-Y295241 | 511 KB | |
Datasheet NJ2-11-SN-G-Y295241 | 489 KB | |
Fiche de données NJ2-11-SN-G-Y295241 | 492 KB | |
Datenblatt NJ2-11-SN-G-Y295241 | 166 KB | |
Scheda tecnica NJ2-11-SN-G-Y295241 | 492 KB | |
Datasheet NJ2-11-SN-G-Y295241 | 539 KB | |
Folha de dados NJ2-11-SN-G-Y295241 | 490 KB | |
Hoja de datos NJ2-11-SN-G-Y295241 | 494 KB | |
Datasheet NJ2-11-SN-G-Y295241 | 499 KB |
Certificados de conformidad | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 341 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|