Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518

NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518
  • 5 mm enrasado
  • Certificado ATEX Ex-i et Ex-nA/tc para la zona 0-2 y zona 20-22
  • Grado de protección IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,05 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd11850 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0092X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo Gc (ic)PF 13 CERT 2895 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2049 X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable silicona , 10 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaCrastin (PBT), negro
Superficie frontalCrastin (PBT), negro
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Longitud39 mm
Diámetro18 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518

Documentos : NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518

Manuales de instruccionesTipo de archivoTamaño
ИнструкцииPDF195 KB
Návod k poużitíPDF187 KB
Instruktions manualPDF184 KB
Instruction manualPDF186 KB
KasutusjuhendPDF180 KB
KäyttöohjePDF179 KB
Manuel d'instructionsPDF190 KB
BetriebsanleitungPDF186 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF197 KB
HandleidingPDF185 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF184 KB
Használati útmutatóPDF188 KB
Manuale di istruzioniPDF186 KB
Lietošanas pamācībaPDF185 KB
Instrukciju vadovasPDF186 KB
Instrukcja obsługiPDF187 KB
Manual de instruçõesPDF188 KB
Manual de utilizarePDF189 KB
Návod na poużitiePDF187 KB
Navodila za uporaboPDF184 KB
Manual de instruccionesPDF188 KB
ManualPDF183 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518

CertificadosTipo de archivoTamaño
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF19426 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPDF123 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF139 KB

Productos asociados: NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.