Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBB8-18GM50-E2-V1-Y70112308

NBB8-18GM50-E2-V1-Y70112308
  • 8 mm enrasado
  • Rango de conmutación elevado
  • Margen de temperatura ampliado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB8-18GM50-E2-V1-Y70112308

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición8 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 6,48 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) )
0 ... 6,08 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) )
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 20 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1190 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasalatón , bronce blanco recubierto
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Suministrado con 2 arandelas dentadas
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
Details: NBB8-18GM50-E2-V1-Y70112308

Aprobaciones y Certificados: NBB8-18GM50-E2-V1-Y70112308

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationPDF288 KB
China Information on CCCPDF457 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Productos asociados: NBB8-18GM50-E2-V1-Y70112308

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Brida de fijación, 18 mmfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.