Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

VISUEX

VISUEX - der Panel-PC für den Ex-Bereich

VISUEX ist ein Panel-PC System für den Ex-Bereich nach Kategorie II 2G (Zone 1, 2) und II 2D (Zone 22) mit integriertem PC, Touch Screen und Ethernet Netzwerkanschluss.

Frontseitig ist der PCEX staubdicht und spritzwassergeschützt in IP 65 ausgeführt. Er ist für den Einbau in eine Schalttafel oder ein ebenfalls lieferbares kompaktes Edelstahlgehäuse geeignet. 

Durch die Kombination aus Operator Panel und integriertem leistungsstarken PC ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Der Panel-PC ist die ideale Plattform, z.B. für Anzeige- und Bedienterminals mit einem Visualisierungssystem Ihrer Wahl, für Software-SPS Systeme, für Client/Server Anwendungen mit einem SCADA System oder für Web-Terminals.

Die eingebauten seriellen TTY/RS485 und Ethernet Schnittstellen ermöglichen die Verbindung zu SPS und Server im sicheren Bereich, auch über große Distanzen.

Die eigensicheren Schnittstellen erlauben den Anschluss eines Barcodelesers und einer eigensicheren Zusatztastatur.