Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

TASTEX

Die PC-kompatiblen eigensicheren Tastaturen der Produktreihe TASTEX sind konzipiert für den Einsatz in Ex-Bereichen nach ATEX II 2G (Zone 1). Sie sind ausgeführt in der Schutzart IP65. Verfügbar sind Ausführungen mit integriertem Trackball, integriertem Touchpad oder ohne integrierte Maus. 
TASTEX ist mit Tastaturbelegungen ist in vielen Länderversionen erhältlich, unter anderem deutsch, US-international, französisch, schwedisch, dänisch, koreanisch, um nur einige zu nennen.
Als Option können die Tastaturen auch in einem Edelstahl-Tischgehäuse geliefert werden.