Das im sicheren Bereich angebrachte ENT-DC verfügt über ein IS Stromversorgungsmodul und einen Schnittstellen-Konverter für die eigensicheren Barcodelesegeräte der SCANEX-Serie. Es wird benötigt, um die Barcodelesegeräte im explosionsgefährdeten Ex-Bereich direkt mit einem Host (PC, PLC,…) im sicheren Bereich zu verbinden. Es unterstützt RS232, TTY und RS485 (optional) und wird mit 24 Volt Gleichstrom betrieben. Das ENT-DC ist in unterschiedlichen Gehäusevarianten für Hutschienenmontage, für 19“ Gestelle und für die direkte Wandmontage lieferbar.
Die SK-Profibus ASCII Schnittstelle wird im sicheren Bereich auf einer Hutschiene angebracht und verbindet die SCANEX Barcodelesegeräte über den seriellen Ausgang des ENT-DCs (RS232) mit dem Profibus-DP und wird als einfache Profibus-DP slave Schnittstelle für die ASCII Zeichenkette der SCANEX Barcodelesegeräte (maximale Länge: 32 Bytes) genutzt. Die GSG Dateien sind im Lieferumfang enthalten. Funktionsbausteine für den Controller sind nicht erforderlich.
EXOM-Dragon ist eine IS Funk Basisstation für das kabellose Ex-Dragon M101 Funk Barcodelesegerät. Die Basisstation wird mit einem Edelstahlgehäuse geliefert und kann im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 1, 2 oder 22 montiert werden. Sie kann direkt mit einer TERMEX-Bedienstation, einer iPC-Bedienstation, einem VISUEX Panel-PC, einem VisuNet Remote Monitor in den explosionsgefährdeten Bereich oder über ENT-DC mit einem Host im sicheren Bereich verbunden werden.