Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Software

TERMEXpro: Projektentwicklungssoftware für die TERMEX Bedienstationen

TERMEXpro 4.0 ist ein Windows-basiertes Entwicklungssoftware-Paket für grafisches Projektdesign für alle Text- und Grafikterminals der TERMEX Familie. Mit seiner einfachen und unmittelbaren Handhabung unterstützt es die pünktliche und kostengünstige Fertigstellung selbst von komplexen Projekten.

Die durchgängige Verwendung von standardisierten Prozeduren, Datentypen und Kontrollfunktionen ermöglicht den Systemintegratoren eine schnelle und effiziente Implementierung mit TERMEXpro4.0. Entwicklungsschritte können auf andere Projekte übertragen und dort weiter genutzt werden.

Standardisierte Datentypen
TERMEXpro 4.0 nutzt Datentypen für Tags undVariablen gemäß EN 61131-3. Zudem sind Datentypen für spezielle Peripheriegeräte wie Barcodelesegeräte verfügbar.

Import/Export von Tags, Variablen und Datentypen
Diese Funktion ermöglicht es, existierende Text- und Dateilisten im CVS-Format zu laden.

Drag & drop Funktion für Dateien und Objekte
Die Drag & Drop-Funktion ermöglicht ein effizienteres Arbeiten dank schnellerer Bilderstellung, Variablendefinition und –zuordnung. Erhöhte Effektivität dank schneller Bilderstellung und variablen Definitionen und Zuordnungen.

Rückgängig / Wiederherstellen
Die Rückgängig-/ Wiederherstellungs-Funktion in allen Editorprogrammen enthalten.

Mehrsprachenfähig
Um mehrsprachige Projekte und Anwendungen zu ermöglichen, unterstützt TERMEXpro 4.0 jetzt Projektentwicklung in bis zu 32 Sprachen, die jederzeit ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs gewechselt werden können. Die integrierte Import-/Export-Funktion ermöglicht es darüber hinaus, alle Texte in anderen Programmen zu bearbeiten. Zusätzliche Sprachen können so bequem von externem Personal übersetzt und in das Projekt re-integriert werden.

Grafik-Bibliothek
Pumpen-, Ventil- und Gehäuse-Icons erleichtern die Arbeit des Projektentwicklers. Benutzterdefinierte Icons können schnell erstellt und integriert werden.

Integrierte Hilfe mit ursprünglicher Suche
Unmittelbares Hilfe-Konzept: alle Fragen können in der “ursprünglichen” Sprache eingegeben werden.

Dokumentation
Die Projektdokumentatsion wird als Word-Datei für Windows generiert – dies hat die bekannten Vorteile:

  • Einfache Modifikation / Fertigstellung mit einem Editorprogramm
  • Integration in externe Maschinen-/Anlagendokumentationen

TERMEX Toolbox

  • Die TERMEX Toolbox enthält: PLC Simulator für das Testen des TERMEXpro-Projekts
  • SIO, Serielles Display- und Kontroll-Tool
  • LOADER für Up- und Download des bearbeiteten Projekts zu und von der TERMEX Bedienstation