Der im sicheren Bereich installierte Line Driver SK-KVM ist ein optisches Interface zur Übertragung von Tastatur-, Video- und Mousedaten von dem in der explosionsgefährdeten Zone installierten iPC-EX zu einem Standard-PC im sicheren Bereich.
Der platzsparende Line Driver SK-KVM ist lieferbar in einem separaten Gehäuse oder mit einer 19" Adapterplatte zur Installation im Schaltschrank (2 Höheneinheiten). Benötigt wird eine 24 V DC Stromversorgung. Zweiadrige Multimode-Glasfaserkabel mit SC Steckverbindern werden unterstützt. Die maximale Länge des Glasfaserkabels beträgt 1000m.