Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

VisuNet

VisuNet - Ethernetgestützte Prozessvisualisierung

VisuNet ist die weltweit erste HMI-Plattform für die Prozessindustrie die auf der Basis von Ethernet und des TCP/IP-Protokolls arbeitet und damit auf proprietäre Strukturen vollständig verzichtet.
VisuNet ist kompatibel zu allen gängigen PC-basierten Prozessleitsystemen (DCS). Die Entfernung zwischen Monitor, Tastatur sowie Maus einerseits und dem Host-PC in sicheren Bereich andererseits kann bis zu zwei Kilometer betragen.
VisuNet ist als VisuNet RM Remote Monitor Lösung wie auch als VisuNet PC lieferbar. Beim VisuNet PC handelt es sich um einen Panel-PC mit Monitor, Tastatur und Maus.
Ethernet-basierte Netzwerke, wie sie üblicherweise in der Prozessautomation verwendet werden, können jetzt für die PC-gestützte Visualisierung von Prozessen auch in rauen Umgebungen genutzt werden.

Die VisuNet-Plattform bietet verschiedene Ausführungen:

  • VisuNet RM: Remote Monitor Lösung
  • VisuNet PC: Panel-PC Lösung
  • VisuNet OBx: Lösung mit Option-Box, frei kongurierbar für Spannungsversorgung und Netzwerkkomponenten

VisuNet ist verfügbar für:

  • ATEX und IEC, Kategory II 2G (Zone 1 Gas)
  • ATEX und IEC, Kategory II 2D (Zone 21 Staub)
  • Sichere Bereiche ohne Explosionsschutzanforderungen

VisuNet erfüllt die höchsten Anforderungen bezüglich Robustheit, Sicherheit und Funktionalität.