Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Produktliste

Der neue VariKont® Sensor
Der neue VariKont® Sensor

Millimetergenau messen - Immer und überall

 Bezeichnung
 
 Einbau-
 art
 Schalt-
 abstand
 Ausgangsfunktion
 
 An-
 schlussart
 Span-
 nungsart
NBB20-U1-A0 bündig 20 mm npn Antivalent 4-Draht DC
NBB20-U1-A2 bündig 20 mm pnp Antivalent 4-Draht DC
NBB20-U1-A0-T bündig 20 mm npn Antivalent 4-Draht DC
NBB20-U1-A2-T bündig 20 mm pnp Antivalent 4-Draht DC
NBB20-U1-E0 bündig 20 mm npn Schließer 3-Draht DC
NBB20-U1-E1 bündig 20 mm npn Öffner 3-Draht DC
NBB20-U1-E2 bündig 20 mm pnp Schließer 3-Draht DC
NBB20-U1-E3 bündig 20 mm pnp Öffner 3-Draht DC
NBB20-U1-Z2 bündig 20 mm Öffner oder
Schließer
2-Draht DC
NBB20-U1-E2-C bündig 20 mm pnp Schließer 3-Draht DC
NRB20-U1-A2 bündig 20 mm1) pnp Antivalent 4-Draht DC
NBB20-U1K-N0 bündig 20 mm NAMUR Öffner 2-Draht DC
NBB20-U1-U bündig 20 mm Öffner oder
Schließer
2-Draht AC/DC
NBB20-U1-U-T bündig 20 mm Öffner oder
Schließer
2-Draht AC/DC
NBB20-U1-W4 bündig 20 mm Antivalent 4-Draht AC
             
NBN40-U1-A0 nicht
bündig
40 mm npn Antivalent 4-Draht DC
NBN40-U1-A2 nicht
bündig
40 mm pnp Antivalent 4-Draht DC
NBN40-U1-A0-T nicht
bündig
40 mm npn Antivalent 4-Draht DC
NBN40-U1-A2-T nicht
bündig
40 mm pnp Antivalent 4-Draht DC
NBN40-U1-E0 nicht
bündig
40 mm npn Schließer 3-Draht DC
NBN40-U1-E1 nicht
bündig
40 mm npn Öffner 3-Draht DC
NBN40-U1-E2 nicht
bündig
40 mm pnp Schließer 3-Draht DC
NBN40-U1-E3 nicht
bündig
40 mm pnp Öffner 3-Draht DC
NBN40-U1-Z2 nicht
bündig
40 mm Öffner oder
Schließer
2-Draht DC
NBN40-U1-E2-C nicht
bündig
40 mm pnp Schließer 3-Draht DC
NRN40-U1-A2 nicht
bündig
40 mm1) pnp Antivalent 4-Draht DC
NBN40-U1K-N0 nicht
bündig
40 mm NAMUR Öffner 2-Draht DC
NBN40-U1-U nicht
bündig
40 mm Öffner oder
Schließer
2-Draht AC/DC
NBN40-U1-W4 nicht
bündig
40 mm Antivalent 4-Draht AC

1) Reduktionsfaktor 1, gleicher Schaltabstand für alle Metalle