Reflexionslichtschranke RL28-55/47/82b/115

RL28-55/47/82b/115
  • Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power on, Funktionsreserve und Schaltzustand
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Schutzklasse II
  • Wasserdicht, Schutzart IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL28-55/47/82b/115

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 17 m
Reflektorabstand0,05 ... 17 m
Grenzreichweite21 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 290 mm im Abstand von 17 m
ÖffnungswinkelSender 1°,
Empfänger 2°
Fremdlichtgrenze80000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd950 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 40 mA
Ausgang
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve für 10 s.
Sofort inaktiv, wenn dabei 4 Strahlunterbrechungen stattfinden.
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenz1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2500 mm
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoff
Masse70 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL28-55/47/82b/115

Produktdokumentation: RL28-55/47/82b/115

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF391 KB

Konstruktion / Simulation: RL28-55/47/82b/115

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP146 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RL28-55/47/82b/115

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135AALLPDF186 KB

Zugehörige Produkte: RL28-55/47/82b/115

Zubehör
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …