Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Reflexionslichtschranke RL81-54/25/76b/103/115

RL81-54/25/76b/103/115
  • Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter und Vordergrundausblendung zur Unterdrückung spiegelnder Objekte
  • PNP-Version
  • Testeingang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL81-54/25/76b/103/115

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Allgemeine Daten
BetriebsreichweiteREF-H88x25 0 ... 6 m
REF-H88x50 0 ... 12 m
ReflektorabstandREF-H88x25 2,6 ... 10 m
REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
GrenzreichweiteREF-H88x25 10 m
REF-H88x50 15,5 m
ReferenzobjektREF-H88x25
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 200 mm im Abstand von 6 m
Öffnungswinkel3 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 10000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 10 mA
Bereitschaftsverzug< 300 ms
Eingang
TesteingangSenderabschaltung bei 0 V und wenn Testeingang nicht angeschlossen ist
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 1,5 V
AnsprechzeitLichtstrahl frei zu Lichtstrahl unterbrochen: 10 ms
Lichtstrahl unterbrochen zu Lichtstrahl frei: 80 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussPVC-Kabel, 2 m
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
Masseca. 155 g
Abmessungen
Höhe87 mm
Breite25 mm
Tiefe42,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL81-54/25/76b/103/115

Produktdokumentation: RL81-54/25/76b/103/115

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF302 KB

Zulassungen: RL81-54/25/76b/103/115

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0993CALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6926ALLPDF223 KB
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …