Induktiver Sensor NBN3-F31-E8-K-K-3G-3D

NBN3-F31-E8-K-K-3G-3D
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Fixe Justage
  • Erfüllt EG-Maschinenrichtlinie

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN3-F31-E8-K-K-3G-3D

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Realschaltabstand2,7 ... 3,3 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 500 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzalle Leitungen
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 25 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
VentilzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Anschluss (systemseitig)5 m, PVC-Kabel
Aderquerschnitt (systemseitig)0,75 mm2
Anschluss (ventilseitig)0,5 m, PVC-Kabel
Aderquerschnitt (ventilseitig)0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe33,5 mm
Breite65 mm
Länge36 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31-E8-K-K-3G-3D

Konstruktion / Simulation: NBN3-F31-E8-K-K-3G-3D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP309 KB

Zulassungen: NBN3-F31-E8-K-K-3G-3D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.