Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
SB3,5-G-E2-3D
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schlitzweite | 3,5 mm |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm |
Einbau | |
Ausgangspolarität | DC |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Litzen PVC , 135 mm |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
SB3,5-G-E2-3D
Datenblatt:
SB3,5-G-E2-3D