Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NCB8-18GM40-N0

NCB8-18GM40-N0
  • 8 mm bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCB8-18GM40-N0

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand8 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 6,48 mm
Realschaltabstand7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Reduktionsfaktor rAl0,39
Reduktionsfaktor rCu0,36
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,71
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Hysterese1 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 2,2 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2660 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
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
UL-Zulassung
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP66 / IP67
Kabel
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Geräteschutzniveau Dc (tc)
Besondere Bedingungen
Maximale zulässige Umgebungstemperatur TUmaxAbhängig von der max. Betriebsspannung UBmax und dem minimalen Vorwiderstand Rv.
Angaben sind nachfolgender Auflistung zu entnehmen.
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCB8-18GM40-N0

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF185 KB
Návod k poużitíCZEPDF177 KB
Instruktions manualDANPDF176 KB
Instruction manualENGPDF177 KB
KasutusjuhendESTPDF170 KB
KäyttöohjeFINPDF170 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF179 KB
BetriebsanleitungGERPDF176 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF187 KB
HandleidingHOLPDF176 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF174 KB
Használati útmutatóHUNPDF180 KB
Manuale di istruzioniITAPDF177 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF176 KB
Instrukciju vadovasLITPDF177 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF179 KB
Manual de instruçõesPORPDF178 KB
Manual de utilizareRONPDF179 KB
Návod na poużitieSLKPDF177 KB
Navodila za uporaboSLVPDF174 KB
Manual de instruccionesSPAPDF241 KB
ManualSWEPDF173 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCB8-18GM40-N0

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1549APDF350 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1537PDF1338 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Zugehörige Produkte: NCB8-18GM40-N0

Zubehör

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa

Befestigungsflansch, 18 mmfa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 gemäß IEC 61508pa

1-kanaliger Klemmenverstärker mit Leitungsbruchüberwachung, Eingang für NAMUR-Sensoren, DC 24 V Speisespannung, Genormte Schnittstelle zur Vermeidung von Signalübertragungsfehlern, Schaltzustandsanzeige, LED gelbfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.