Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | |
Ausgangstyp | AS-Interface | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | bündig aufbaubar | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,1 | |
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-Interface-Bussystem | |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Betriebsstrom | 100 mA | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED POWER | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); LED gelb | |
LED OUT | Dual-LED gelb/rot gelb: Schaltzustand rot: Leitungsbruch/Kurzschluss |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 50295:1999 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss (systemseitig) | 4 poliger CombiCon Stecker | |
Anschluss (ventilseitig) | 2 poliger CombiCon Stecker | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP00 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 99 mm | |
Breite | 67 mm | |
Länge | 34 mm | |
Hinweis | Ventilspannung auf max. 26,4 V begrenzt; Ventilleistung max. 2,1 W |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet PL1-F25-B3-K | 283 KB | |
Fiche de données PL1-F25-B3-K | 293 KB | |
Datenblatt PL1-F25-B3-K | 256 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 1834 KB |