Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NJ4-12GK-N

NJ4-12GK-N
  • 4 mm nicht bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ4-12GK-N

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand4 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
MTTFd11774 a
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
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
EAC-KonformitätTR CU 012/2011
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP66 / IP68
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,34 mm2
Länge2 m
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NJ4-12GK-N

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF166 KB
Návod k poużitíCZEPDF159 KB
Instruktions manualDANPDF157 KB
Instruction manualENGPDF159 KB
KasutusjuhendESTPDF153 KB
KäyttöohjeFINPDF152 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF160 KB
BetriebsanleitungGERPDF159 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF168 KB
HandleidingHOLPDF158 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF156 KB
Használati útmutatóHUNPDF161 KB
Manuale di istruzioniITAPDF159 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF157 KB
Instrukciju vadovasLITPDF159 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF160 KB
Manual de instruçõesPORPDF161 KB
Manual de utilizareRONPDF161 KB
Návod na poużitieSLKPDF160 KB
Navodila za uporaboSLVPDF156 KB
Manual de instruccionesSPAPDF221 KB
ManualSWEPDF156 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ4-12GK-N

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0369CPDF347 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF13CERT1624BPDF2003 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB

Zugehörige Produkte: NJ4-12GK-N

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.