Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt NCN3-F31K-B3B-B31
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NCN3-F31K-B3B-K-S

NCN3-F31K-B3B-K-S
  • A/B-Slave mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Slaves
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Wirkungsrichtung programmierbar
  • Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung des Ventils
  • Schutzart IP67
  • Kommunikationsüberwachung, abschaltbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN3-F31K-B3B-K-S

Produktbeschreibung
Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein
Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypAS-Interface
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Kenndaten
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Leerlaufstrom≤ 35 mA
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); LED gelb
LED OUTDual-LED gelb/rot
gelb: Schaltzustand
rot: Leitungsbruch/Kurzschluss
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom100 mA
Normenkonformität
EMV gemäßIEC / EN 60947-5-2:2004
EN 50295
NormenIEC / EN 60947-5-2:2004
EN 50295
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (systemseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
Anschluss (ventilseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (ventilseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Material
GehäusePBT
Abmessungen
Höhe35,5 mm
Breite65 mm
Länge77,5 mm
HinweisVentilspannung auf max. 26,4 V begrenzt; Ventilleistung max. 2,5 W

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31K-B3B-K-S

Konstruktion / Simulation: NCN3-F31K-B3B-K-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP989 KB

Zulassungen: NCN3-F31K-B3B-K-S

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.