Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN3-F31-E8-K-3D
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,2 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | alle Leitungen |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschluss (systemseitig) | 5 m, PVC-Kabel |
Aderquerschnitt (systemseitig) | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 33,5 mm |
| Breite | 65 mm |
| Länge | 36 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-F31-E8-K-3D
Konstruktion / Simulation:
NBN3-F31-E8-K-3D